Nuron
TE 2-22 Akkuporavasara
Akkuporavasara TE 2-22 pahvi Tuotenumero: 2256706
Kompakti ja kevyt SDS Plus -akkuporavasara pistoolikahvalla takaa parhaan ohjattavuuden porattaessa pään yläpuolella (Nuron-akkualusta)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.3 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 14 mm
- Yksittäisen iskun energia: 1.5 J
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Hilti Grease
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
495,05 EUR








