TE 1 poravasara
Poravasara TE 1 230V laukku Tuotenumero: 355430
Kompaksi ja kevyt yksitilainen ja pistoolikahvainen SDS Plus (TE-C) -poravasara – betonin poraukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.4 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 14 mm
- Yksittäisen iskun energia: 1.5 J
Asiakkaat hakivat myös seuraavia poravasara, iskuporakone, kivipora, proppukone or roppukone.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
384,44 EUR
384,44 EUR
/
1 kpl






