Nuron
TE 60-22 Akkuporavasara
Akkuporavasara TE 60-22 laukku Tuotenumero: 2443388
Tehokas ja akkukäyttöinen SDS Max (TE-Y) -poravasara, suuri teho-painosuhde raskaaseen betonin ja muurauksen poraukseen ja piikkaukseen (Nuron-akku)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.4 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 18 - 40 mm
- Yksittäisen iskun energia: 8.8 J
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Hilti Grease, 1x Työkalulaukku TE 60-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)