Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Tutustu akkusovittimiin, lataussovittimiin, virtajohtoihin ja ohjausyksiköihin, jotka on suunniteltu sähkövirran syöttöön, hallintaan ja suojaamiseen työkalujen turvallisempaa ja luotettavampaa käyttöä varten

10 Tuotetta

Suodata
L040493.tif, EU grounded 431498
Kuvaus
Jatkojohto
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Air Compressor 230V
Kuvaus
Ilmansyötön lisävarusteet Hiltin vaijerisahoihin
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
CA-B12 (68894)
Kuvaus
Lataussovitin 12 V akkuihin C4/36-latureissa
Laturin yhteensopivuus
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mitat (PxLxK)
135 x 94 x 53 mm
Paino
0.18 kg

Uusi

L137242 (198830)
Kuvaus
Irrotettavat virtajohdot TE-työkaluihin
Pituus
4000 mm

Uusi

Supply Cord 230V 4m EU/KR #2127085 (87245)
Kuvaus
Irrotettavat virtajohdot TE-työkaluihin
Pituus
5000 mm
Wireless Remote Control, Cut Assist
Kuvaus
Langaton kauko-ohjain, sisältää Cut Assist -toiminnon ja reaaliaikaiset leikkaustiedot käytettäväksi Hiltin vaijerisahoissa
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L129300 (2403042)
Litiumikäyttöinen generaattori


Kuvaus
Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L129299 (2403037)
Litiumikäyttöinen generaattori


Kuvaus
Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L131121 (2778068)
Kuvaus
USB-latausadapteri Hiltin 12V-akkuihin tablettien, puhelimien ja muiden laitteiden lataukseen USB-C- tai USB-A-porttien kautta
Teknisiätietoja ei ole saatavilla

Nuron

L601262 (3361996)

Nuron

Nuron / Nuron


Kuvaus
USB-lataussovitin Nuron-akuille, langaton lataus, USB-C PD -tekniikka, USB-A-portit kannettavan tietokoneen, tablettien ja muiden laitteiden lataukseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron