Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

HSS-reikäjyrsinterä

Annular cutter HSS AC 12x25 Tuotenumero: 2421850

HSS-reikäjyrsinterä 3/4 Weldon-pikakiinnitysvarrella, 12-35 mm:n reikien poraamiseen jopa 25 mm syvyyteen teräkseen

  • Tuoteluokka: Premium
  • Kiinnityspää: 3/4" Weldon
  • Halkaisija: 12 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Pituus
  • 25 mm
Työskentelypituus
  • 25 mm
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
30,72 EUR
30,72 EUR
/
1 kpl