Uusi
HSS-reikäjyrsinterä
Annular cutter HSS AC 20x25 Tuotenumero: 2421860

HSS-reikäjyrsinterä 3/4 Weldon-pikakiinnitysvarrella, 12-35 mm:n reikien poraamiseen jopa 25 mm syvyyteen teräkseen
- Tuoteluokka: Premium
- Kiinnityspää: 3/4" Weldon
- Halkaisija: 20 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
Pituus
- 25 mm
Työskentelypituus
- 25 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
41,77 EUR
41,77 EUR
/
1 kpl