TX-BT V3 4.7/7 Kartioterä
Kartioterä TX-BT 4.7/7-110 V3 Tuotenumero: 2480755

Kartioterä reikien esiporaukseen uuden sukupolven X-BT-kiinnikkeille
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
65,74 EUR
65,74 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
8 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kartioterien ansiosta oikean syvyisen ohjausreiän poraaminen on helpompaa ja nopeampaa
- Tarkoitettu nopeampaa porausta ja pidempää käyttöikää varten
Sovellukset
- Tarkkojen reikien esiporaus uuden sukupolven X-BT-kiinnikkeille
- Saatavana useita eri pituuksia sovelluksen mukaan – 80 mm ja 110 mm
- Sopii moniin erilaisiin teräksisiin pohjamateriaaleihin teknisten määritysten mukaisesti
- Erikoisvalmisteinen kartioterä TX-BT 4.7/7 WC V3 (2480754), suunniteltu erittäin lujille teräksille, kuten ruostumattomalle teräkselle ja kiskoteräkselle)
- Suositellaan käytettäväksi SBT 6-22 -akkuporakoneen kanssa