Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Terät ja hylsyt

Parhaat terät, ruuvauskärjenpitimet, hylsyt ja muut tarvikkeet kiinnitys- ja pulttaustöihin
ruuvauskärjet

Terät ja hylsyt ammattikäyttöön

Laadukas terä tekee eron – olipa kyse käsityökaluista tai sähkötyökaluista. Voimahylsymme, ruuvauskärkemme ja monipuolinen terävalikoimamme on suunniteltu kestämään ja toimimaan luotettavasti vaativissakin olosuhteissa.

Lisäksi terät, ruuvauskärjenpitimet, hylsyt ja muut sähkötyökalujen tarvikkeet on kehitetty tarkkaan istuvuuteen ja erinomaiseen kestävyyteen kiinnityksissä, ankkuroinneissa ja pulttauksissa – erityisesti Hilti-tuotteiden kanssa. Kun työskentelet iskevällä mutterinvääntimellä, ruuvinvääntimellä, poravasaralla tai käsityökalulla, voit luottaa siihen, että työkalusi ja teräsi hoitavat työn varmasti ja tehokkaasti.

Momenttisauva

Monipuolinen valikoima

Meiltä löydät myös monipuolisen valikoiman ruuvauskärjenpitimiä ja adaptereita, jotka laajentavat työkalujesi käyttömahdollisuuksia ja parantavat niiden tehokkuutta. Yhteensopivuus- ja tekniset tiedot löydät helposti kunkin tuotteen omalta sivulta.

Ruuvainsarja

Käsityökalut ja tarvikkeet sähkötyökaluille

Laaja valikoimamme kattaa kaikki tarpeesi – ja osa tuotteista sopii myös muiden merkkien työkaluihin. Kestävät ja pitkäikäiset terämme pitävät työn tehokkaana: saat enemmän aikaan nopeammin ja vähemmillä keskeytyksillä.

Onko Hiltin terät ja hylsyt yhteensopivia muiden valmistajien työkalujen kanssa?

Kyllä ovat.


Jos työkalussasi on yhteensopiva liitospää, voit käyttää niitä myös muiden valmistajien tuotteiden kanssa. Parhaan käyttökokemuksen ja terien täyden hyödyn saat kuitenkin käyttämällä niitä omien tuotteidemme kanssa aina kun mahdollista.