Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Parhaat multi- ja tasolaserimme

Laserlaitteet sisä- ja ulkokäyttöön
multilaser

PM 30-MG Multilinjalaser

  • Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m

  • Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)

  • Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -4.0/ +4.0 °

PM 40-MG Multilinjalaser

  • Tarkkuus: ±2 mm arvossa 10 m

  • Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)

  • Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -3.0/ +3.0 °

Hilti tasolaser

PM 50MG-22 Multilaser

  • Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m

  • Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 80 m (viivoja), 130 m (viivoja, vastaanottimella)

  • Akkutyyppi: 22 V (Nuron-akkualusta)

  • Maks. käyttöaika: yli 15 tuntia

tasolaser

PR 4 Tasolaser

  • Tarkkuus: ±1.5 mm arvossa 30 m

  • Laserin luokka: < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)

  • Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: ±5(±8.7 %) °

hilti laser

Laserit kaikille rakentamisen toimialoille

Mittauslaitteet ovat tarpeellisia kaikilla rakentamisen toimialoilla. Tarkat mittaustulokset ovat oleellisia projektin alkuvaiheessa ja varmistavat onnistuneen lopputuloksen.

Hiltin laserlaitteet ovat tarkkoja ja kestäviä ja saatavilla on sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuvia laitteita. Laserlaitteidemme akun kesto on pitkä ja osa laitteista mahdollistaa käytön yhden henkilön toimesta pitkillä etäisyyksillä laservastaanottimen avulla.

Valikoimastamme löydät multi-, linja-, taso- ja putkilasereita rakentamisen kaikille toimialoille sekä vihreällä että punaisella säteellä. Vihreä säde on erityisesti kirkkaassa ympäristössä työskenneltäessä paremmin ihmissilmään erottuva.

Hilti tasolaser

Laserlaitteet eri sovelluksiin

Laserlaitteita käytetään esimerkiksi pohja- muottitöiden aikana sekä seinä- ja kattorakenteiden kohdistamiseen ja tekniikan linjaukseen. Valkoimastamme löydät laitteet kaikkiin rakentamisen sovelluksiin.