Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Työkalut puurakentamiseen

Puurakenteiden työstäminen ja kiinnittäminen
akkupuukkosaha

SR 6-22 Akkupuukkosaha

  • Tehokas akkupuukkosaha

  • Leikkaa metallia tai nauloja sisältävää puuta

  • Jopa 26 % alhaisempi tärinä

  • Raskaisiin purkutöihin

SID 6-22 Akkuiskuväännin

  • Huippuluokan nopeus

  • Erittäin kompakti koko

  • LED-valot istukan ympärillä

  • Pidempi akun käyttöaika

SJD 6-22 Akkupistosaha

  • D-kahva

  • Parempi ohjattavuus – kevyt paino

  • Helpommat, tarkemmat leikkaukset

  • Nopea teräjarru

  • Saatavilla myös T-kahvallinen malli SJT 6-22

pyörösaha

SC 6WL-22 Akkupyörösaha

  • 60 mm leikkaussyvyys

  • Suuri sahausnopeus

  • Pidempi akun käyttöaika

  • Tehokkaat ja tarkat sahaukset

SM 60-22 Akkutoiminen jiiri- ja katkaisusaha

  • Tarkat leikkaukset

  • Portaaton nopeudensäätö – 6 nopeutta

  • Ergonominen ja tehokas – eteenpäin liukuva kisko säästää tilaa

  • Turvallisempi ja puhtaampi – nopea teräjarru ja tehokas pölynpoisto

TE 6-22 Akkuporavasara

  • Liitäntä SDS+

  • Monipuoliset turvaominaisuudet

  • Iskuporausalue: 4 - 28 mm

  • Piikkaustoiminto

akkupora

SF 10W-22 Akkuporakone

  • Korkean momentin akkuporakone

  • Kompromissiton suorituskyky

  • Kestävä

  • Kehittyneet turvallisuusominaisuudet

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Suorakiinnitys

Puu-betoni-liitokset

Testatut puu-betoni-liitosratkaisut, joilla on korkeat kuormitusarvot

Kun kiinnität puurakenteita betoniin, voit luottaa mekaanisiin ankkureihimme. Tarjoamme hyväksyttyjä ankkureita puu-betoniliitoksiin, jotka soveltuvat suurille staattisille ja seismisille kuormille sekä halkeilleessa että halkeilemattomassa betonissa.

PROFIS Engineering -suunnitteluohjelmistomme avulla voit huomioida reunaetäisyydet ja valita sopivimman kiinnitysvaihtoehdon – esimerkiksi kiila-ankkurit, kemialliset ankkurit tai betoniruuvit.

HCW-puuliitinjärjestelmä esivalmistettujen puurakenteiden kokoamiseen tekee puuelementtien liittämisestä puuhun tai betoniin helppoa.

Ruuviankkureita voidaan käyttää puun helppoon ja tehokkaaseen kiinnittämiseen betoniin. Hilti HUS4-H -ruuviankkuri voidaan asentaa nopeasti ja turvallisesti ilman porareiän puhdistamista.

Epätasaisuuksien tasoittamiseen voidaan käyttää paisuvaa korjauslaastia. Korjauslaasti muodostaa puun ja betonin välille voimapohjaisen liitoksen. Se huolehtii kuorman tasauksesta, kuten ominaismassasta ja liikekuormasta. Ankkurointi huolehtii vetokuormasta.

Aluslevy puu-betonikiinnityksissä

Puurakenteiden, kuten puupalkkien, kiinnittämiseksi betoniperustuksiin on käytettävä aluslevyä rakenteellisen mitoituksen vaatimusten mukaisesti. Aluslevyn kantavuus ja puuhun kohdistuva pintapaine on osoitettava. Tavallisesti käytetään ISO 7094 -standardin (entinen DIN 440) tai DIN 1052 -standardin mukaisia aluslevyjä.

Miehet kyykyssä työmaalla

Vetokoepalvelu

Ankkurin lujuuden määrittäminen

Sinulla ei välttämättä ole käytettävissäsi tarpeeksi tietoa jälkiasennetun ankkurin lujuuden määrittämiseen, jotta voisit laatia turvallisen ja kustannustehokkaan suunnitelman. Hyväksyntäasiakirjat tai tekniset käsikirjat eivät välttämättä kata kohteella olevaa pohjamateriaalia. Tarve ilmenee todennäköisimmin työskenneltäessä korjauskohteissa, joissa pohjamateriaalina on vanha, mahdollisesti vaurioitunut betoni tai tiili, mutta se on mahdollinen myös muun muassa luonnonkiven ja huokoisten materiaalien yhteydessä.

Vetokoepalvelu voi helpottaa oikean kiinnikkeen suunnittelua standardista poikkeavissa tapauksissa. Voit luottaa siihen, että määrittämäsi ankkuri tarjoaa tarvittavan suorituskyvyn kohteen pohjamateriaalissa.

puurakenne

Puu-puu-liitokset

Kestävät puurakenteiden liitokset

Puuliitostyyppi vaikuttaa työvaiheisiin, asennusprosessiin sekä materiaalikustannuksiin projektissa.

Puurakentamisessa mekaaniset liitokset, joissa käytetään erillistä liitososaa – kuten rakenteellista puuruuvia – ovat keskeisessä roolissa.

Monikerroksisessa puurakentamisessa palkit, pilarit, seinä- ja kattorakenteet esivalmistetaan ja kootaan työmaalla. Eri materiaalit, kuten CLT, massiivipuu tai liimapuuelementit, sekä lukuisat liitosratkaisut tarjoavat lähes rajattomasti kiinnitysvaihtoehtoja. Rakennesuunnittelussa joudutaan valitsemaan yksilöllisten teräsrakenneratkaisujen ja hyväksyttyjen standardiratkaisujen välillä. Vaikka yksilölliset teräsrakenneratkaisut voivat olla edullisempia kuin hyväksytyt ratkaisut, hyväksytyt ratkaisut mahdollistavat nopeamman asennuksen ja pienemmät työvoimakustannukset.

kättely työmaalla

Jatkuva tuotekehitys

Kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme rakenteellisiin puuliitoksiin. Tarjoamme monipuolisen valikoiman mekaanisia ankkurointiratkaisuja rakenteellisiin puuliitoksiin, sekä HCW-puuliittimet, jotka on hyväksytty monenlaisiin kuormitus- ja työmaaolosuhteisiin. Suunnittelussa voit hyödyntää PROFIS Engineering -ohjelmistoa.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

offset-sovitin

CLT-elementtien liittimet

ETA-hyväksytty P2P-liitin on innovatiivinen järjestelmä puuelementtien liittämiseen kahden kiilan avulla. Liitin on suunniteltu CLT-elementeille, esimerkiksi monikerroksiseen puurakentamiseen. Perinteiseen uraan asennetuun liitospuuhun ja ruuvaukseen verrattuna P2P on nopea asentaa työmaalla. CLT-paneelit liittyvät tiiviisti kiinni toisiinsa ilman erillistä työkalua mahdollistaen jopa 80 % aikasäästön työmaalla.

Mies poraa

Ruuvit puurakentamiseen

ETA-hyväksytyillä puuruuveilla on laaja käyttöalue erilaisille puumateriaaleille, kuten massiivipuulle, CLT:lle, liimapuupalkille tai erilaisille levymateriaaleille. Hiltin puuruuvit kattavat käyttöluokat I ja II. Ne takaavat turvalliset puu–puu-liitokset esimerkiksi julkisivukiinnityksissä, vetolujuutta vaativissa leikkausliitoksissa, poikittaisliitoksissa, palkkien sivuttaisvahvistuksissa, aksiaalisissa ja leikkausliitoksissa sekä monissa muissa käyttökohteissa.

säätöruuveja

Säätöruuvit

Vahvat säätöruuvimme, joissa on metrinen ISO-kierre, soveltuvat erityisen hyvin esivalmistettujen puurakenteiden kiinnittämiseen ja kokoamiseen. Muita ripustusruuveja käytetään talotekniikkajärjestelmien, kuten putkistojen, ilmanvaihtokanavien tai kaapelihyllyjen, kiinnittämiseen .

Liimattu kierretanko

Liimatut kierretangot

Vakaan rakenteen luomiseksi ahtaassa tilassa kierretangoilla tehtävä liitos on kolmas vaihtoehto. Liimattuja tankoja (GIR) voidaan käyttää luomaan erittäin lujia puu-puu-liitoksia. Sopivien parametrien valinnan perusteella liitokset voidaan mitoittaa taipuisista jäykkiin.

Hilti HIT-RE-500 V4 -injektiomassan avulla kierretangot voidaan kiinnittää helposti ja turvallisesti. Tämä tarkoittaa, että käytössäsi on ETA-hyväksytty ja yleishyväksytty ratkaisu (DIBt).

Suorakiinnitys

Puu-teräs-liitokset

Useissa rakennushankkeissa toteutetaan puu-teräs-liitoksia.

Koska puu ja teräs käyttäytyvät eri tavoin eri olosuhteissa, on tärkeää valita kiinnitysmenetelmä, joka tarjoaa luotettavan lopputuloksen – erityisesti silloin, kun kuormituksen jakautuminen ja kantavuus on otettava huomioon.

Perinteisesti puu kiinnitetään teräkseen itseporautuvilla ruuveilla. Tarkoitukseen soveltuu kuitenkin myös panosnaulain, joka mahdollistaa tuottavammat ja nopeammat kiinnitykset erilaisiin betoni- ja terässovelluksiin. Hiltin valikoimasta löytyy automaattisia ja puoliautomaattisia panosnaulaimia, joita voit ostaa omaksi kertamaksulla tai hankkia Työkalupalvelun kautta leasing-laitteina kiinteällä kuukausimaksulla.

rakennustyömaa

Tyypilliset puu-teräs-kiinnityssovellukset

Rakennusteollisuus

Puun kiinnittäminen teräspalkkeihin on arkipäiväinen osa sekä toimitila- että asuinrakentamista, esimerkiksi väliseinien rakentamisessa. Muita sovelluksia, joissa puu-teräs-kiinnityksiä tehdään yleisesti, ovat portaiden asennus, panelointi ja puutasojen rakentaminen. Myös ulkoverhouksia asennettaessa puu-teräs-kiinnitykset ovat tavallisia, samoin elementtirakentamisessa, jossa puuosat täytyy kiinnittää teräsrunkoon.

Tuotanto ja sisätilojen viimeistely

Teollisessa valmistuksessa puu-teräs-kiinnitystä hyödynnetään erityisesti epätyypillisten komponenttien asennuksessa. Samaan tapaan puu-teräs-kiinnityksiä tehdään myös mittatilauskalusteisiin ja sisustuselementteihin.

Kuljetus ja logistiikka

Tietyissä meri- ja vesiliikenneympäristöissä puu-teräs-kiinnityksiä käytetään rungon osissa tai kansirakenteissa, jotka kiinnitetään teräkseen tai laivan runkoon. Logistiikassa puu-teräs-kiinnityksiä voidaan hyödyntää lavojen vahvistamisessa sekä konttien, ajoneuvojen tai perävaunujen muokkaamisessa.

Opasteet ja vapaa-ajan ympäristöt

Vapaa-ajan ympäristöissä puu-teräs-kiinnityksiä löytyy esimerkiksi metallirunkoisista kulkusilloista, korotetuista kävelyteistä ja kulkuväylistä. Istuma-alueilla, kuten puistonpenkeissä, katoksissa ja lasten leikkitelineissä käytetään myös laajasti puu-teräs-kiinnitystä. Lisäksi suurten tilapäisten tapahtumalavojen ja opasteiden rakentamisessa puu-teräs-kiinnitykset ovat yleisiä.

palotestaus

Palosuojaus puurakentamisessa

Massat, tiivisteet ja esivalmistetut palokatkotuotteet

Puurakentaminen vaatii yksityiskohtaista ennakkosuunnittelua – erityisesti paloturvallisuuden osalta. Hilti tarjoaa kattavan valikoiman palokatkotuotteita, jotka on palotestattu puupohjaisissa materiaaleissa. Meiltä saat testatut ratkaisut putkien, ilmanvaihtojärjestelmien ja sähkökaapeleiden palosuojaukseen sekä modulaariset asennusjärjestelmät niiden asentamiseen.

palokatkomansetti

Putkiläpiviennit

Palokatkotuotteet vesi- ja viemäriputkille sekä lämmitysjärjestelmille.

suuren aukon palokatko

Suuret aukot

Ratkaisut palokatkojen luomiseen suurissa aukoissa, joissa on kaapeleita, kaapelihyllyjä, palavia ja palamattomia putkia.

kaapelimansetti

Sähköasennukset

Palokatkoratkaisut kaapeleille, kaapelinipuille ja kaapeliputkille puurakenteissa.