Hilti Jaibot
Rakennusalan tulevaisuus on jo täällä
Puoliautonominen porausrobotti LVIS- ja sisäkatto-asennuksiin
Porausrobotti on täysin langaton kokonaisuus, joka pystyy työskentelemään jopa 8 tuntia latausten välillä ja jossa on sisäänrakennetut pölynpoisto- ja merkintäjärjestelmät
Helppokäyttöinen ja älykäs järjestelmä, jonka hallintaan ei tarvita erikoistaitoja

Miten Jaibot toimii?
Paranna tuottavuutta
Puoliautonominen Jaibot-porausrobotti parantaa asennusprojektiesi tuottavuutta. Digitaalisen suunnitelman avulla robotti voi suorittaa projektin vaatimat työtehtävät, ja sen tarjoamien tietojen avulla voidaan seurata asennusprojektin edistymistä ja tilannetta. Robotti merkitsee ja poraa reiät suunnitelman mukaisesti, joten se vapauttaa rakennustyöntekijät pään yläpuolisen porauksen kaltaisista rasittavista ja toistuvista työtehtävistä. Työntekijöidesi tarvitsee vain hallita uutta Jaibot-rakennusrobottia.

Tarkemmat tulokset
Rakentamisen arvoketjun digitalisointi
Tietomallinnuksen ansiosta olet jo siirtynyt digitaalisen suunnittelun aikakaudelle. Digitaalinen suunnittelu voi tehostaa rakennusprosessia, vähentää ongelmien ilmaantumista työmaalla ja varmistaa optimaalisen järjestelmän suunnittelun. Rakennusrobotti käyttää näitä samoja tietoja työtehtävän suorittamiseen. Näin voit automatisoida työmaasi Jaibotin avulla:
Siirrä data Autocadista tai Revitistä Hiltin pilvipalveluun.
Siirrä työtiedosto kestävän PLC 400 -työmaatabletin avulla sijoitussovelluksia varten.
Mittaa rakennustyömaa Hilti PLT 300 -robottitakymetrillä.
Sen jälkeen rakennusrobotti poraa tuhansia reikiä autonomisesti digitaalisen poraussuunnitelman mukaisesti. Digitalisoitu prosessi parantaa poraustarkkuutta huomattavasti.

Turvallisempaa työskentelyä
Rakennusrobotit vähentävät mahdollisia riskitekijöitä
LVIS-asennusten vaatima pään yläpuolinen työskentely voi olla työntekijöillesi rasittavaa, haastavaa ja aikaa vievää. Koska nykyään rakennusalalla on jatkuvasti pula ammattitaitoisesta työvoimasta, tiimeistä on pidettävä hyvää huolta. Rakennusrobotin käyttäminen vähentää työmaan projekteihin liittyviä riskejä. Heidän tehtävänään on käyttää Jaibot-robottia, laittaa robottitakymetri käyttökuntoon ja varmistaa, että Jaibot pystyy suorittamaan tehtävänsä.

Vähemmän virheitä
Tarkat asennuspisteet
Digitaaliset tiedot voivat olla hyvin tarkkoja, mutta LVIS-asennuksiin voi siitä huolimatta liittyä mahdollisia riskejä. Lukuisten urakoitsijoiden koordinointi voi olla vaikeaa, ja projektit voivat usein kärsiä asennusten huonosta laadusta. Eri sovellusten koordinointi voi myös olla kallista. Autonominen rakennusrobotti pystyy nopeasti ja tarkasti poraamaan reikiä digitaalisen suunnitelman mukaisesti. Reiän sijainti, syvyys ja halkaisija määritetään poraussuunnitelmassa, mikä todennäköisesti vähentää virheitä ja parantaa tarkkuutta sekä varmistaa entistä puhtaammat reiät. Merkinnän ja porauksen aikana Jaibot synkronoi tiedot automaattisesti järjestelmään. Projektin edistymistä voidaan seurata reaaliajassa dokumentointia varten.