TE DRS-Y Pölynpoistojärjestelmä
Pölynpoistovarustus TE DRS-Y laukku #2055718
Pölynpoistojärjestelmä betonin poraamiseen ja piikkaukseen Hilti SDS Max (TE-Y) -poravasaroilla
- Työkalun tyyppi: Poravasara SDS-Max
- Paino: 1.5 kg
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 52 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
484,17 EUR
484,17 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Työkalun tyyppi
Poravasara SDS-Max
Paino
1.5 kg
Iskuporauksen halkaisijaväli
12 - 52 mm
Suurin poraussyvyys
300 mm
Edellyttää pölynimurin
Kyllä
Sopii piikkaukseen
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen Hilti-järjestelmä lähes pölyttömään poraukseen ja piikkaukseen SDS Max -poravasaroilla
- Lisää turvallisuutta työmailla – vähentää merkittävästi ilmassa leviävän pölyn määrää
Sovellukset
- Lähes pölytöntä porausta 300 mm syvyyteen asti poranterillä, joiden halkaisija 12-52 mm ja pituus 520-570 mm
- Lähes pölytön piikkaus 240–500 mm pituisilla taltoilla
- Lähes pölytön poraus Hilti iskuporakruunuilla, halkaisija 68-150 mm