HIT-ICE kemiallinen ankkuri
Injektiomassa HIT-ICE 296ml #2055329
Premium-tason injektiomassa betoniin ankkurointiin alle nollan lämpötilassa
- Seisminen kuormitus: Ei
- Väsyttävä kuormitus: Ei
- Tulenkestävyys: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hittimassa, kemiallinen ankkurimassa or ankkurointimassa.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 300 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
65,47 EUR
65,47 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Seisminen kuormitus
Ei
Väsyttävä kuormitus
Ei
Tulenkestävyys
Ei
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Säilytysaika valmistuspäivästä (77 °F/25 °C ja 50 % suhteellinen kosteus)
9 kuukautta
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Voidaan käyttää -23 °C lämpötilassa
- Vähemmän ajanhukkaa kylmän sään vuoksi
- Kevyt ja nopea puristaa kylmälläkin säällä
- Matalien lämpötilojen ankkurointijärjestelmä, jopa -10 °F betonissa
Sovellukset
- Ankkurointi kylmissä olosuhteissa
- Suunniteltu ratkaisemaan kiinnitysongelmat betoniin








