X-R P8 teräsnaulat
Yleisnaula X-R 14 P8 #2122461
Yksittäinen naula (ruostumatonta terästä) teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 5 mm
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 14 mm
Pakkauskoko
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
307,24 EUR
1,54 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
5 mm
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Materiaali
Ruostumaton teräs A4 (tai vastaava)
Kiinnittimen varren halkaisija
3.7 mm
Aluslevyn koko
8 mm
Hyväksynnät
ABS, DIBt, ICC-ES, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 450, DX 5, DX 6
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ruostumaton teräsnaula
- Korroosionkestävä
- Tarkoitettu teräskiinnityksiin
- Tarkoitettu laadukkaisiin ja luotettaviin kiinnityksiin
- Sopii yleiskäyttöön
Sovellukset
- Kiinnityssovellukset ulkotiloissa suoraan tai välillisesti säälle alttiina
- Hyväksytty julkisivurakennuksen kiinnitysprofiileihin