MFP-CH kompakti kiintopiste
Fixed point compact MFP-CH #2223015
Galvanoitu kompakti kiintopiste raskaan käytön sovelluksiin, enintään 22 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
209,05 EUR
209,05 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Lisätietoja tuotteesta
Fmax (rec) = 22 kN, Kaikkiin kiintopisteisiin vaaditut hitsatut pysäyttimet, kun kuormitus on yli 14 kN
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs
Paino
6.04 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Putket voidaan asentaa lähemmäs pohjamateriaalia
- Entistä helpompi korkeussäätö
- Sopii asennettavaksi kallistettuihin putkiin
- Entistä helpompi koota ja asentaa
Sovellukset
- Käytetään MFP-PC kiintopisteputkenpitimien kanssa
- Voidaan käyttää jäähdytysputken kiintopisteenä MFP-KF jäähdytysputkenpitimen kanssa
- Annetut kuormitusarvot pätevät vain kun käytetään Hilti HST ja HUS -ankkureita
- Sopii ahtaissa tiloissa tehtäviin asennuksiin