Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Uusi

MT-CT-H5 OC Litteä poikittainen liitin

Neloisliitin MT-CT-H5 OC #2322410

Ulkokäyttöön soveltuva litteä poikittainen liitin kolmen MT-kiskon yhteenliittämiseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 8 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
145,12 EUR
18,14 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

IS_MT_CT_H5_0001 (227828)
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.37 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
  • Sopii Twist-Lock-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta

Sovellukset

  • Kahden MT-tukitangon yhteenliittämiseen
  • Sopii useisiin MT-tukitankoihin
  • Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä