MT-CC-40/50 OC Esiasennettu U-liitos
U-liitin MT-CC-40/50 FL OC #2399679
Kiinnike esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kiskojen ristiinliittämiseen MT-kiskon kanssa ulkokäyttöön lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235B
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
449,76 EUR
37,48 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235B
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
Materiaalin paksuus
4 mm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kiristysmomentti
40 Nm
Paino
0.52 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, joka on nopein menetelmämme modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, mikä helpottaa ostoa, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennus poistaa lisävaiheet, mikä vähentää asennusvirheitä asennuksia turvallisuuden parantamiseksi
- Yleiskäyttöinen ja monipuolinen – yhteensopiva useiden kiskoprofiilien kanssa, mikä mahdollistaa monet käyttötarkoitukset vähemmällä osamäärällä
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille MEP-tukirakenteille
Sovellukset
- Kiskojen ristiliitäntä
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä