MT-C-GLP L A OC L-muotoinen tasainen liitinlevy
Liitoslevy MT-C-GLP L A OC #2430769
L-muotoinen tasainen profiililiitin modulaaristen tukien asennusta ja tukemista varten kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
376,48 EUR
47,06 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
1.98 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi asennus – yksivaiheinen asennus Hilti MT kierrepulteilla (MT-TFB) ja yhteensopiva Hiltin adaptiivisen momenttijärjestelmän kanssa ongelmatonta asennusta varten (yhteensopiva työkalu ja SI-AT-moduuli vaaditaan)
- Monipuoliset ja varmat liitännät – käytä soikeita reikiä korkeuden säätämiseen 5 mm:n (1/4 tuuman) välein ja pilvireikiä kierrepulttien kanssa (MT-TFB) varmoihin liitoksiin raskaiden MT-rasiaprofiilien välillä
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitys suojaa kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, Revit®-tuoteperheet ja Smart 3D® -liitännäiset ovat kaikki saatavilla tehostamaan suunnittelua ja tilaamista
Sovellukset
- MT-80, MT-90 tai MT-100 -rasiaprofiileja sisältävien modulaaristen tukirakenteiden asennus ja tuenta
- Monikäyttöiset MEP-tukirakenteet, jotka yhdistävät laajan valikoiman tuotteita, kuten ilmastointikanavia, kaapelihyllyjä, putkistoja jne.
- Prosessiputkitus energia- ja teollisuuteen
- Sisäkattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla, kuten kattoritilät ja sähköputkitus ja viemäröinti
- Integroidut moduulit ja liukualustat teollisuusputkien ja muiden raskaiden rakennusjärjestelmien tueksi







