MQ3D-R-liittimet
Liitososa MQ3D-A-R #304085
Ruostumattomat teräselementit 3D-rakenteiden asentamiseksi paikalla
- Avainkoko: 17 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 45 °
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
1 962,60 EUR
98,13 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Avainkoko
17 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus
3 mm
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Kulma
45 °
Paino
75 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
- 45 asteen kulma ja vahvike määrätyllä taipumiskohdalla
- Kulman säätöväli +/- 15 astetta
Sovellukset
- 3D-rakenteiden asennus paikalla

