Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG plus) siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen

  • Materiaalikoostumus: Siivet: muovi PA, Mutteri: QStE 380 TM, SEW 92
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG Plus
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M6
  • M8
  • M10
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 123,50 EUR

Tekniset tiedot

14709.eps
Materiaalikoostumus
Siivet: muovi PA, Mutteri: QStE 380 TM, SEW 92
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG Plus
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien pikaliitäntä MQ-tukikiskojen avoimelle puolelle
  • Joustavat siivet – helpompi asennus ja sijoitus MQ-tukikiskojen aukkoihin
  • Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säätö
  • Kompaktit mitat
  • Voidaan käyttää ohuessa, normaalissa ja paksussa kiskossa

Sovellukset

  • Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
  • Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys
  • Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.