Nuron
B 22-255 Nuron-akku

Huipputehokas 22 V Li-ion-akku maksimoi raskaiden Nuron-iskuporien ja -leikkaustyökalujen tehon ja käyttöajan
- Akkukapasiteetti: 12 Ah
- Paino: 1.84 kg
- Mitat (PxLxK): 157 x 87 x 99 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 391,37 EUR
Tekniset tiedot
Akkukapasiteetti
12 Ah
Paino
1.84 kg
Mitat (PxLxK)
157 x 87 x 99 mm
Akun energia
255.96
Käyttölämpötila-alue
-17 - 60 °C
Lataustilan näyttö
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu vaativimmille työkaluillesi – B 22-255 -akut auttavat sinua saamaan kaiken irti Nuron-työkaluistasi tarjoamalla parhaan mahdollisen tehon ja käyttöajan
- Etuja yrityksellesi – Nuron-valikoima sisältää vallankumouksellisia akkuja, työkaluja ja palveluita, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
- Huippuluokan akkutyökalut – Nuron 22 V tekniikka tarjoaa tehoa ja lisäkapasiteettia, jotka olivat aiemmin mahdollisia vain suurilla 36 V akuilla
- Parempi tuottavuus työmaalla – uusi elektroniikka antaa tietoa akun ja työkalujen käytöstä, mahdollistaa ennakoivan työkalukäytön optimoinnin ja vianmäärityksen, ennen kuin akkuongelmat voivat vaikuttaa tuottavuuteen
- Parempi kestävyys ja akun valvonta – sisäänrakennettu akun kuntotesteri, sinetöity elektroniikka, iskunvaimentimet ja vahvistettu kotelo suojaavat paremmin työmaaolosuhteilta
Sovellukset
- Huipputason 22 V Li-ion-akku vaativimpaan SDS Max -iskuporaukseen, -leikkaukseen tai purkutöihin
- Yhteensopiva kaikkien Nuron-akkulatureiden kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


