C4/12-50 kompakti laturi
Laturi C 4/12-50 230V pahvi #2372877
Kompakti laturi Hilti 12V Li-Ion -akuille
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: 12 V
- Antoteho: 50 w
- Lähtövirta: 4 A
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
70,87 EUR
70,87 EUR
/
1 kpl


