DSH 600-X polttomoottorikäyttöinen saha (300 mm)
Kompaktin yläkahvan omaava (63 cc) polttomoottorikäyttöinen saha laikkajarrulla – 300 mm:n terillä leikkaussyvyys jopa 120 mm betonissa, muurauksessa ja metallissa
- Moottorin sylinteri: 63.3 cm³
- Nimellisteho: 3.2 kW
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 642,90 EUR
Tekniset tiedot
Moottorin sylinteri
63.3 cm³
Nimellisteho
3.2 kW
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Mitat (PxLxK)
558 x 326 x 370 mm
Polttoaineseos
50:1 (2 % öljyä)
A-painotettu äänenpainetaso
102 dB (A) 1
Laikan halkaisija
300 mm
Leikkaussyvyys
120 mm
Kolmiakselinen tärinäarvo betonilaatan leikkauksessa (ah)
2.5 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Entistä pienikokoisempi ja kevyempi yläkahvan muotoilun ansiosta
- Nopea laikan pysäytys – laikka pysähtyy alle 10 sekunnissa
- 300 mm:n terillä leikkaussyvyys jopa 120 mm
- Entistä suuremmat nopeudet käyttämällä mukautettuja Hilti-teriä
- Esikiristetty hihna – ei vaadi huoltoa käyttäjän toimesta
Sovellukset
- Kiveyksien valmistus – katujen reunakivien ja käytävälaattojen leikkaus määrämittaan
- Muuraustyöt – tiilien ja harkkojen katkaisu
- Metallityöt – teräsprofiilien, putkien ja teräslevyjen leikkaus
- Rakennustyöt – aukkojen leikkaaminen tiili- tai betoniseiniin
- Putkityöt – katkaisu ahtaissa tiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.













