Nuron
SR 4-22 Yhdellä kädellä käytettävä puukkosaha









Kompakti ja kevyt, yhdellä kädellä käytettävä harjaton akkupuukkosaha jokapäiväiseen purkamiseen ja nopeaan, tarkkaan leikkaamiseen (Nuron-akkualusta)
- Pohjamateriaali: Metallia sisältävä puu, Puukomposiitti, Puu, Teräs, Ruostumaton teräs, Kerroslevy, Vaneri, Muovi, Metallilevy, Metalli, Muuraus, Ontto tiili, Väliseinä, Valurauta
- Iskunpituus: 23 mm
- Iskunopeus: 3000 iskua/minuutti
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 425,03 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Metallia sisältävä puu, Puukomposiitti, Puu, Teräs, Ruostumaton teräs, Kerroslevy, Vaneri, Muovi, Metallilevy, Metalli, Muuraus, Ontto tiili, Väliseinä, Valurauta
Iskunpituus
23 mm
Iskunopeus
3000 iskua/minuutti
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
Ei
Mitat (PxLxK)
373 x 78 x 193 mm
Työkalun rungon paino
2 kg
A-painotettu äänenpainetaso
87 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo laudan leikkauksessa (ah,B)
11.1 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SR 4-22 (02), arabia, cn, tanska, englanti, viro, suomi, ranska, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, norja, venäjä, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 3.8 MB ]
pdf Käyttöohje C 4-22 (02) (02), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 4 MB ]
pdf Käyttöohje Hilti Li-Ion, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 2.6 MB ]
pdf Käyttöohje Hilti Li-Ion, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 2.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokkaaseen purkamiseen – kevyen painon, yhdellä kädellä toimivan muotoilun ja LED-valon ansiosta SR 4-22 -puukkosahojen hallittavuus ja helppokäyttöisyys ovat huippuluokkaa erityisesti yläpuolella työskennellessä
- Nopea, tasainen leikkaus – erittäin tehokas 23 mm:n iskunpituus ja kääntyvä kenkä mahdollistavat työkappalee leikkaamisen puhtaammin huippunopeudella
- Leikkaus vaikeapääsyisissä paikoissa – ergonomiset kädensijat mahdollistavat käytön yhdellä tai kahdella kädellä, erittäin alhainen tärinätaso parantaa tämän akkupuukkosahan käyttömukavuutta leikattaessa mihin tahansa suuntaan
- Kestävä ja vähän huoltoa vaativa – harjaton moottori kulutusta kestävällä vaihteistolla ja tankokokoonpanolla auttavat minimoimaan huollon ja pidentämään työkalun käyttöikää
- Nuron-akkualusta – huipputason akkupuukkosahat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Päivittäinen sahaaminen ja purkaminen
- Ohutseinäisten teräs- ja muoviputkien/kanavien katkaisu 60 mm:n halkaisijaan saakka
- Puun leikkauspaksuus jopa 60 mm
- Väliseinien ja kerroslevyjen katkaisu
- Nauloja sisältävien puupalkkien, tavallisten saniteetti- ja lämmitysputkien, peltilevyjen, ulkoverhouksien, puu- ja lattiapäällysteiden purku
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.