Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

A-GFB hiomanauha

Schleifband A-GFB 13x457 P80 SPX #2243162

Huippuluokan hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen

  • Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
  • Pituus: 457 mm
  • Tuoteluokka: Ultimate
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Leveys
  • 13 mm
Karkeus
  • P80
Pituus
  • 457 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
65,40 EUR
3,27 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs, Teräs
Pituus
457 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Leveys
13 mm
Karkeus
P80

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Laaja karkeusasteiden valikoima aina karkeasta hienoon, jotta saavuttaisit satiinipintoja, peilin kirkkaita pintoja ja määritetyn pintakarkeuden
  • Saatavilla myös suuria karkeusasteita karkeampaan hiontaan
  • Tasapintaiset hiomanauhat vähentävät jälkiä sekä tahroja ja kestävät pitempään
  • Kehitetty saavuttaamaan parhaat tulokset ammattimaisissa metallitöissä Hiltin nopeussäätöisillä hiomakoneilla

Sovellukset

  • Ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkea ja hieno hionta sekä kiillotus
  • Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien hionta lineaariseksi keskikarkeaksi ja hienoksi satiinipinnaksi
  • Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien kiillotus peilin kirkkaiksi