Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Perustason ohuen metallin katkaisu

Puukkosahanterä 2–6 mm:n metallin katkaisuun

  • Tuoteluokka: Standard
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 18
standard

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 18
Terän pituus
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 50 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 15,75 EUR

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
18
Terän ominaisuudet
Taloudellinen, Monikäyttöinen

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Taloudelliset bimetalliterät suurta joustavuutta varten metallin leikkauksissa

Sovellukset

  • Ohut levy
  • Putket
  • Profiilit
  • Suojaputket
  • Putket

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.