DD 160 timanttipora
Timanttiporauslaite DD 160 230V Tuotenumero: 2005205 #2005205







Kompakti ja tehokas timanttipora poraustuelta suoritettavaan betonin poraukseen 25-202 mm:n halkaisijoilla
- Halkaisija-alue: 25 - 202 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
3 131,29 EUR
3 131,29 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Halkaisija-alue
25 - 202 mm
Nimellissyöttöjännite
230 V
Pohjamateriaali
Betoni
Toimintatila
Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Nimellinen ottoteho
2200 w
Vaihteiden määrä
3
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 460 r/min; vaihde 2: 760 r/min; vaihde 3: 1690 r/min
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
10.3 kg
Koko järjestelmän paino
16 kg
Mitat (PxLxK)
450 x 195 x 315 mm
A-painotettu äänenpainetaso
93 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa timanttiporakruunulla A (ah,DD)
4 m/s²
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa (ah,DD) - porakruunu A
PS/PL
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje DD 160 (01), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, japani, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 14.9 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen käyttäjäystävällinen intuitiivisten ominaisuuksien ja säätimien ansiosta
- Vankka kolminopeuksinen vaihteisto takaa erinomaisen poraustehon betoniin kattamaan kaikki halkaisijakoot
- Tehonsäädön LED-merkkivalo – auttaa jopa kokemattomia käyttäjiä saavuttamaan ihanteellisen porausnopeuden ja parhaan porakruunun käyttöiän
- Vaihtoehtona korkealuokkainen porausjalusta monilla hyödyllisillä ominaisuuksilla tai yksinkertainen kompakti porausjalusta perusominaisuuksilla
- Hilti BI+ -pikaliitospäällä voit vaihtaa porakruunun muutamassa sekunnissa - ilman työkaluja (avaimeton järjestelmä)
Sovellukset
- Poraustuelta suoritettava märkäporaus läpivienneille putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
- Reikien poraus kaapelihyllyille ja ilmanvaihtokanaville
- Reikien poraus suuren halkaisijan ankkureille, harjateräksille sekä kaiteiden ja suojakaiteiden asennus
- Poraustuelta suoritettava timanttiporaus puuhun jopa 202 mm:n (8") halkaisijaan asti
Liittyvät tuotteet
Yksi laite jäähdytysveden syöttöön sekä jäteveden keräämiseen ja suodattamiseen timanttiporausjärjestelmistä
Nuron

Akkukäyttöinen vesisäiliö märkäleikkaukseen/poraamiseen (Nuron-akkualusta)
Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.


