Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-CT Palokatkopinnoite

Palokatkopinnoite CFS-CT 6kg valk. Tuotenumero: 2036605

Palokatkopinnoite kattavilla hyväksynnöillä keskisuuriin ja suuriin aukkoihin

  • Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
  • Väri: Valkoinen
  • Kuivumisaika noin: 1 mm/päivä
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Pakkaus
  • Sanko
Paino
  • 6 kg
  • 18 kg
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
222,24 EUR
222,24 EUR
/
1 kpl