CFS-CT Palokatkopinnoite
Palokatkopinnoite CFS-CT 18kg valk. Tuotenumero: 2036607
Palokatkopinnoite kattavilla hyväksynnöillä keskisuuriin ja suuriin aukkoihin
- Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
- Väri: Valkoinen
- Kuivumisaika noin: 1 mm/päivä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkaus
- Sanko
Paino
- 6 kg
- 18 kg
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
439,68 EUR
439,68 EUR
/
1 kpl





















