Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

DD 30-W timanttipora

Timanttiporauslaite DD 30-W 230V Tuotenumero: 2043845

Kompakti ja kevyt timanttipora raskaiden ankkurien ja harjaterästen asennusreikien käsivaraiseen märkäporaukseen 8-35 mm:n halkaisijoilla

  • Halkaisija-alue: 8 - 35 mm
  • Nimellissyöttöjännite: 230 V
  • Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus

Asiakkaat hakivat myös seuraavia EC 1 or Easyone.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
3 763,88 EUR
3 763,88 EUR
/
1 kpl