Suojalasit PP EY-CA NCH kirkas
Tuotenumero: 2065449

Suojaavat silmiä, yleiskäyttöön
- Tarvikkeiden lisätietoja: Linssit: PC-materiaali; paksuus 2,1 mm; Optidur NCH -pinnoite; suodatin: 2C-1.2, iskuenergia: 45 m/s
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
49,14 EUR
49,14 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tarvikkeiden lisätietoja
Linssit: PC-materiaali; paksuus 2,1 mm; Optidur NCH -pinnoite; suodatin: 2C-1.2, iskuenergia: 45 m/s
Dokumentit ja videot
pdf DOC CE Hilti PP EY-CA, englanti [ 87.4 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Optimaalinen suoja silmille, peittävä suojaus.
- Erinomainen näkyvyys kaikissa tilanteissa ja UV-suoja
- Sopii erilaisiin työtilanteisiin (esim. pitäessä päätä alhaalla)
- Erittäin kestävät naarmuuntumisen ja hankaamisen varalta
- Erittäin iskunkestävät polykarbonaattilinssit, lisäkaari yläreunassa integroitua silmäkulmasuojaa varten