Uusi erikoinen
B22 4.0 22V Akku
Akkupaketti B 22/4.0 Li-ion Tuotenumero: 2183180
Tehokas ja kompakti 22 V 4.0 Ah -litiumioniakku
- Akkukapasiteetti: 4,0 Ah
- Paino: 0.69 kg
- Mitat (PxLxK): 136 x 97 x 60 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
216,75 EUR
216,75 EUR
/
1 kpl