Nuron
AG 6D-22 Akkukulmahiomakone (150 mm)
Akkukulmahiomakone AG 6D-22-150 pahvi Tuotenumero: 2215452
Tehokas akkukulmahiomakone harjattomalla moottorilla, SensTech-ohjauksella ja edistyneillä turvaominaisuuksilla jopa 150 mm:n laikoille (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Laikan halkaisija: 150 mm
- Työkalun rungon paino: 2 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Lukitusavain, 1x Kierrepultti, 1x Sivukahva, 1x Laippa EU yksikkö, 1x Suojakansi 150 täyd, 1x Clip-on front cover 150, 1x Mutteri
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
649,82 EUR







