Nuron
AG 4S-22 Akkukulmahiomakone (125 mm)
Akkukulmahiomakone AG 4S-22-125 pahvi Tuotenumero: 2248009
Harjaton akkukulmahiomakone säädettävällä nopeudella päivittäiseen leikkaamiseen ja hiontaan jopa 125 mm:n laikoilla (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Maks. leikkaussyvyys: 34 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
391,87 EUR










