Nuron
CD 4-22 Akkupuristimet
Akkupuristin CD 4-22 pahvi Tuotenumero: 2250118 #2250118




Tehokas akkupuristin monenlaisille tiivisteille ja liima-aineille (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK): 186 x 145 x 247 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
363,61 EUR
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
186 x 145 x 247 mm
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje CD 4-22 02, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 6 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin monipuolinen – säädettävä puristusvoima käytettäväksi 600 ml tynnyreillä ja 310 ml panoksilla Hiltin tai muunmerkkisiä liima- tai tiivisteaineita (mukaan lukien korkeaviskoosiset tuotteet)
- Minimaalinen hukka – säädettävä nopeus ja tippumisenestotoiminto auttavat saamaan kaiken irti jokaisesta panoksesta tai foliopakkauksesta
- Parempi turvallisuus työmaalla – voit välttää käsien ja ranteiden väsymyksen käytännössä kokonaan vaihtamalla manuaalisista puristimista akkupuristimiin
- Parempi ergonomia – huolellisesti tasapainotettu puristin LED-valolla parantaa mukavuutta ja tarkkuutta ahtaissa tiloissa työskennellessä
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Akryylipohjaisten tiiviste- ja liima-aineiden annostelu
- Palokatkojen, savu- ja äänitiivisteiden annostelu
- Laajenevien saumausmassojen annostelu
- Putkiläpivientien reunojen tiivistys
- Paisuntasaumojen täyttö tai betonin halkeamien korjaaminen
Liittyvät tuotteet
Nuron

Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
