Nuron erikoinen
B 22-255 Nuron-akku
Akkupaketti B 22-255 Li-ion Tuotenumero: 2251363
Huipputehokas 22 V Li-ion-akku maksimoi raskaiden Nuron-iskuporien ja -leikkaustyökalujen tehon ja käyttöajan
- Akkukapasiteetti: 12 Ah
- Paino: 1.84 kg
- Mitat (PxLxK): 157 x 87 x 99 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
391,36 EUR
391,36 EUR
/
1 kpl


