Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

TE 4-22 Akkuporavasara

Akkuporavasara TE 4-22 laukku Tuotenumero: 2253087

Kompakti SDS Plus -akkuporavasara, jossa on paras teho-paino-suhde yläpuoliseen poraukseen (Nuron-akkualusta)

  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.45 kg
  • Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 14 mm
  • Yksittäisen iskun energia: 2.3 J

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Hilti Grease, 1x Työkalulaukku TE 4-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
651,05 EUR