Nuron
AG 5D-22 Akkukulmahiomakone (125 mm)
Akkukulmahiomakone AG 5D-22-125 pahvi Tuotenumero: 2270825
Harjaton akkukulmahiomakone turvakytkimellä päivittäiseen leikkaamiseen ja hiontaan jopa 125 mm:n laikoilla (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Työkalun rungon paino: 2.1 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Lukitusavain, 1x Kierrepultti, 1x Sivukahva, 1x Laippa EU yksikkö, 1x Suojakansi 125 täyd, 1x Clip-on front cover 125, 1x Mutteri
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
555,24 EUR






