MT-U-GL1 OC T-liitin
T-Beam MT-U-GL1 OC Tuotenumero: 2272070
Ulkokäyttöön soveltuva liitin T-palkkien rakentamiseen MT-palkkeja käyttäen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
658,50 EUR
329,25 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
8.84 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Optimoitu kuormitus-painosuhde – suunniteltu maksimaalista putkenpitimen/kaapelihyllyn kapasiteettia varten minimaalisella painolla
- Taloudellinen ja tehokas – T-kehysten "rakentaminen " – vähentää materiaalitarvetta, aikaa ja ankkurointipisteitä pohjamateriaaliin
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
Sovellukset
- T-palkkien rakentaminen raskaan käytön MEP-asennusten tueksi kiinnittämällä pystysuoraan MT-90 tai MT-100 -palkkiin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä


