Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

DD 250-CA timanttipora

Timanttiporauslaite DD 250-CA 230V Tuotenumero: 2276929

Pitkälle kehitetty raskaan käytön porakone valinnaisella automaattisella Cut Assist -syöttöyksiköllä, jolla voidaan porata halkaisijaltaan erittäin pieniä ja suuria reikiä 12-500 mm (1/2"-20”)

  • Halkaisija-alue: 12 - 500 mm
  • Nimellissyöttöjännite: 230 V
  • Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
4 839,27 EUR
4 839,27 EUR
/
1 kpl