Uusi
MIP-T jäähdytysputkenpidin (paksu eristys)
Eristepidin MIP-T/34-35 #2332567
Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 31-50 mm
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 150 N
- Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Paksuus - T
- 31 mm
- 34 mm
- 35 mm
- 41 mm
- 45 mm
Kiinnitysväli - D
- 15 - 18 mm
- 21 - 22 mm
- 26 - 30 mm
- 33 - 35 mm
- 88 - 90 mm
- 158 - 161 mm
Kierreliitos – M
- M16
- M8, M10
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 4 kpl
- 12 kpl
- 16 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
618,72 EUR
51,56 EUR
/
1 kpl




.jpg)


