Yleinen pyörösahanterä puulle (CPC)
Pyörösahanterä SCBW WU SPX 165 A Tuotenumero: 2335644
Huippusuorituskykyinen pyörösahanterä puulle karbidihampailla, jotka leikkaavat nopeammin, kestävät pidempään ja maksimoivat tuottavuuden akkusahoissa
- Terän ominaisuudet: Erityinen akkutoimiseen, Pitkä käyttöikä, Ultraohuiden urien tekniikka, Karbidikärkinen
- Terän halkaisija: 165 mm
- Hampaiden määrä: 24
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 165 mm
- 190 mm
Hampaiden määrä
- 24
Pakkauskoko
- 1 kpl
98,63 EUR /1 kpl - 5 kpl
79,99 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
98,63 EUR
98,63 EUR
/
1 kpl




