Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Nuron

SC 30WR-22 Akkupyörösaha

Akkukäsipyörösaha SC 30WR-22 02 pahvi Tuotenumero: 2423071

Akkupyörösaha, jossa on esiasennettu 190 mm | 7-1/4 tuuman terä, tarkkoihin leikkauksiin jopa 70 mm:n│2-3/4 tuuman syvyyteen puussa ja puupohjaisissa levyissä (Nuron-akkualusta)

  • Maks. leikkaussyvyys: 70 mm
  • Terän halkaisija: 190 mm
  • Pohjamateriaali: Puu

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Pyörösahanterä SCBW WU SPX 190 A, 1x Sivuohjain SC pieni
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
615,62 EUR