Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Yleinen pyörösahanterä puulle (CPC)

Pyörösahanterä SCBW WU SPX 190 A Tuotenumero: 2335646

Huippusuorituskykyinen pyörösahanterä puulle karbidihampailla, jotka leikkaavat nopeammin, kestävät pidempään ja maksimoivat tuottavuuden akkusahoissa

  • Terän ominaisuudet: Erityinen akkutoimiseen, Pitkä käyttöikä, Ultraohuiden urien tekniikka, Karbidikärkinen
  • Terän halkaisija: 190 mm
  • Hampaiden määrä: 24
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Terän halkaisija
  • 165 mm
  • 190 mm
Hampaiden määrä
  • 24
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 5 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
107,13 EUR
107,13 EUR
/
1 kpl