PP 100 Putkilaser
Putkilaser PP 100 Tuotenumero: 2345761
Putkilaser automaattisella kohdistustoiminnolla, vihreä säde ja kaukosäädin nopeampaan, tarkempaan putkien vaaitukseen ja linjaukseen
- Laserin luokka: Luokka 3R (EN 60825), 515–525 nm, < enintään 5 mW (CW)
- IP-suojausluokka: IP X8
- Maksimikäyttöaika: 45 h
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
4 504,32 EUR
4 504,32 EUR
/
1 kpl









