MRG-D6-F kaksoisliukuelementti
Kaksoisiukuelementti MRG-D6-F Tuotenumero: 304214
Kuumasinkitty (HDG) kaksoisliukuelementti raskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M12, M16
- Korkeus - H: 44 mm
- Enimmäiskuorma - F: 6 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M12, M16
Korkeus - H
- 44 mm
Enimmäiskuorma - F
- 6 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
2 734,75 EUR
546,95 EUR
/
1 kpl





