Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MIP-T jäähdytysputkenpidin (paksu eristys)

Eristepidin MIP-T/89 Tuotenumero: 314178

Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 31-50 mm

  • Kierreliitos – M: M16
  • Enimmäiskuorma - F: 1100 N
  • Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Paksuus - T
  • 31 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
  • 41 mm
  • 45 mm
Kiinnitysväli - D
  • 15 - 18 mm
  • 21 - 22 mm
  • 26 - 30 mm
  • 33 - 35 mm
  • 88 - 90 mm
  • 158 - 161 mm
Kierreliitos – M
  • M16
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 2 kpl
  • 4 kpl
  • 12 kpl
  • 16 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
482,08 EUR
120,52 EUR
/
1 kpl