Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Ohjelmiston asennustarvikkeet

Löydä asennustarvikkeet Hiltin ohjelmistoja varten, kuten ON!Track-tunnisteet, teipit, kaapelisiteet ja muut.

11 Tuotetta

Suodata
AI_L2_L5_Sticker (177995)
Kuvaus
Kestävät viivakoodimerkit kaikenlaisten rakennusalan laitteiden tunnistamiseen ja jäljittämiseen
Viivakoodin tyyppi
2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200), 1D viivakoodi-128C
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C
L102733 (182702)


Kuvaus
Erittäin kestävä alumiinimerkki metallilangalla vaativassa käytössä olevalle kalustolle
Mitat (PxLxK)
26 x 9.4 x 35 mm
Viivakoodin tyyppi
2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
Käyttölämpötila-alue
-20 - 65 °C
L113204 (195636)
ultimate


Kuvaus
Erittäin tukeva jäljitystunniste ruostumattomasta teräksestä erittäin vaativille olosuhteille altistuville työkaluille ja laitteistoille
Mitat (PxLxK)
19 x 1.2 x 43 mm
Viivakoodin tyyppi
2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
Käyttölämpötila-alue
-40 - 200 °C
L125630 (225480)
Kuvaus
Kestävä merkki kaluston paikantamiseksi ja tunnistamiseksi Hilti ON!Track järjestelmällä – varaston optimointi ja tehokas hallinta
Mitat (PxLxK)
32 x 22 x 5 mm
Viivakoodin tyyppi
2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
IP-suojausluokka
IP 67 (IEC 60529)

Uusi

L125633 (225479)
Kuvaus
Teippi, metallinpidikkeet, johdot, kaapelisiteet tai lisävarustesarjat ON!Track-kalustonhallintaan
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C

Uusi

L128300 (2313117)


Kuvaus
Teippi, metallinpidikkeet, johdot, kaapelisiteet tai lisävarustesarjat ON!Track-kalustonhallintaan
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C

Uusi

L125634 (225476)
Kuvaus
Teippi, metallinpidikkeet, johdot, kaapelisiteet tai lisävarustesarjat ON!Track-kalustonhallintaan
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C

Uusi

L600810 (3202385)
Kuvaus
Teippi, metallinpidikkeet, johdot, kaapelisiteet tai lisävarustesarjat ON!Track-kalustonhallintaan
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C

Uusi

L134169 (4095720)
Kuvaus
Teippi, metallinpidikkeet, johdot, kaapelisiteet tai lisävarustesarjat ON!Track-kalustonhallintaan
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C
L131664 (2963986)
Kuvaus
Kaapelit ja lisävarusteet ON!Track Gatewayiden yhdistämiseen
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C
L131661 (2963972)
Kuvaus
Kaapelit ja lisävarusteet ON!Track Gatewayiden yhdistämiseen
Käyttölämpötila-alue
-20 - 45 °C