Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Prokit

VC 4MX-22 PK T8 akkutoiminen M-luokan rakennusimuri

Pölynimuri VC 4MX-22 PK & T8 Tuotenumero: 2466241

Kompakti ja tehokas akkutoiminen imuri ProKit-yhteensopivuudella sähkötyökalujen liittämiseen ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 8 L (2 gal) säiliö (Nuron-akku)

  • Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
  • Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
  • Maks. alipaine: 17 kPa

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T8
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
645,88 EUR