Prokit
VC 4HX-22 PK T8 akkutoiminen H-luokan rakennusimuri
Pölynimuri VC 4HX-22 PK & T8 Tuotenumero: 2465589
Kompakti ja tehokas akkutoiminen imuri ProKit-yhteensopivuudella sähkötyökalujen liittämiseen ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 8 L (2 gal) säiliö (Nuron-akku)
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
- Maks. alipaine: 17 kPa
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T8
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
728,23 EUR